Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul til anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslaget er drejeligt udført, så hjulet følger retningsskift og sikrer god manøvredygtighed. Gaflen fører hjulet stabilt og overfører belastningen fra konstruktionen til hjulet. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udført som Dobbelt flange med Sporkrans, hvilket giver præcis sporføring på skinner. Hjulet er forsynet med Ikke-bearbejdet Nav, en robust og enkel løsning til moderate hastigheder. Byggehøjden er 115 mm, hvilket muliggør kompakt integration i udstyr og køretøjer med begrænset plads. Den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til kontrolleret transport af tunge laster.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
90 mm
Belastning ved 3 km/t
200 kg
Byggehøjde
115 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
3,06 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
10,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
64 mm
Længde på pladehul (minimum)
78 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
64 mm
Pladehulbredde (minimum)
78 mm
Pladelængde
100 mm
Pladebredde
100 mm
Gaffel
Dome-diameter
72 mm
Udfaldsdiameter
150 mm
Udladning
35 mm
Udfaldsradius
75 mm
Hjul
Hjulbanemateriale
Dobbelt flange med Sporkrans
Hjulbane bredde
23 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
23 mm
Leje
Ikke-bearbejdet Nav