Drejeligt Hjul 75 mm
Agila stainless
Ordrenummer:
990036679
EAN:
4031582351026
Varenummer:
7470PJO075P40
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila stainless er et drejeligt hjul udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. M...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila stainless er et drejeligt hjul udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Montagen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til miljøer med hyppig rengøring og fugt. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og præcise retningsskift selv under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Glideleje i navet giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål