Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul af typen Drejeligt Hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og en diskret montering er afgørende. Fastgørelsen sker med en stift med grebsring, med krave, der muliggør hurtig og sikker montering i et boret hul, mens kraven giver en stabil anlægsflade mod møblets underside. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udført med lejring af typen stift, drejeligt, hvilket sikrer let retningsskift og god manøvredygtighed. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Som leje anvendes glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 77 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg pr. hjul, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582310795
S4-materialenummer
990071011
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
77 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,18 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
20 mm
Udfaldsdiameter
124 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsradius
62 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Antrasitgrå (RAL7016)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
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
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 75 mm
Stylea
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, hvor bremsen aktiveres automatisk ved belastning, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via stift med grebsring, med krave, som giver en sikker og enkel montering i møblets bøsning samt en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, og drejekransen er udført som stift, drejeligt for let retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm, en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel, samt en fælg af polyamid og glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 77 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg