Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila twin er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastning. Drejningen sikres af en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let og præcis drejning selv under last. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver optimalt greb, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Et præcisionskugleleje i navet reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
S4-materialenummer
990029084
Primære egenskaber
CO2-udledning (scope 3)
1.41
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
99 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,52 kg
Produktnavn
Agila twin
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
10,3 mm
Gaffel
Farve
Signal grå (RAL7004)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
145 mm
Udladning
31,4 mm
Udfaldsradius
72,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk