Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
EAN:
4031582341492
Varenummer:
2470DYK075R47-36-40
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengør...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker med en syntetisk ekspander, firkantet, der indsættes i røret og giver en sikker og stabil fastgørelse. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let og præcis drejning samt høj stabilitet under drift. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv sort gummi, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 103 mm, hvilket giver en kompakt montering. Den statiske bæreevne er 110 kg, og den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning