Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, firkantet, som monteres direkte i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og giver støjsvag kørsel på hårde gulve. Kegle-kugleleje i navet sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470DYK075R47-32-35
EAN
4031582341386
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t
55 kg
Belastning Statisk
110 kg
Byggehøjde
103 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
Monteringstype
Syntetisk ekspander, firkantet
Expanderbefæstigelse (maksimum)
35 mm
Expanderbefæstigelse (minimum)
32 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
123 mm
Udladning
24 mm
Udfaldsradius
61,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Håndtags-sæt
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,17 kg. Produktet er konstrueret til at passe på aksler med en diameter mellem 32 mm og 35 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af standardiserede hjulbeslag. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og justering af hjulbeslaget på akslen, og dens kompakte design muliggør nem installation og vedligeholdelse. Med sine præcise dimensioner er dette tilbehør idéelt til ingeniører, der arbejder med modulære hjulsystemer og kræver pålidelig kompatibilitet med eksisterende udstyr.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulakslinger med en vægt på 0,18 kg. Produktet er konstrueret til at passe på aksler med en diameter mellem 36 mm og 40 mm, hvilket gør det egnet til en bred vifte af standardiserede hjulakselkonfigurationer. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og justering af hjulet på akslen, og den præcise pasform inden for det specificerede diameterinterval sikrer optimal funktionalitet og holdbarhed i industrielle og kommercielle anvendelser.

Hjul 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 75 mm og en navlængde på 28 mm. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 25 mm, hvilket sikrer glat og stillegående drift. Hjulet er forsynet med et bladstållegeme og kegle-kugleleje for optimal stabilitet og holdbarhed. Akselhullet har en diameter på 6 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 110 kg og en dynamisk bæreevne på 55 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,14 kg. Produktet er udstyret med en tilpasning, der understøtter aksler med en diameter på mellem 24 mm og 27 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af standardiserede hjulbeslag. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og stabilisering af hjulbeslaget, og dens præcise dimensionering sikrer kompatibilitet med almindeligt anvendte aksler inden for industrien.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjul med aksler, der har en diameter på mellem 27 og 30 millimeter. Produktet vejer 0,14 kilogram og fungerer som en ekspanderende komponent til montering på hjulaksler inden for det angivne diameterinterval. Tilbehøret er konstrueret til at sikre en stabil og pålidelig forbindelse mellem hjulet og akslen gennem dets ekspanderende mekanisme, hvilket gør det velegnet til forskellige kastorbrug og anvendelser, hvor præcis pasform og holdbarhed er vigtige faktorer.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en firkantet syntetisk ekspander, som giver en sikker fastgørelse i rørprofilet. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af sort, elektrisk ledende massiv gummi, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis rundgang. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg