Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
EAN:
4031582340747
Varenummer:
2470DYK075R07-Ø24-27
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul til montering i rør via en syntetisk ekspander, rund, der sikrer en stabil fastgørelse; angiv den påk...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et Drejeligt Hjul til montering i rør via en syntetisk ekspander, rund, der sikrer en stabil fastgørelse; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål med kegle-kugleleje, der sikrer lav rullemodstand. Hjulbanen er udført i massiv gummi sort, elektrisk ledende, hvilket giver skånsom kørsel og sikker afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning