Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, rund, som monteres direkte i røret og giver en sikker fastgørelse. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning med lav slitage. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål med kegle-kugleleje samt en hjulbane af sort massiv gummi. Hjulbanen er elektrisk ledende og afleder dermed statisk elektricitet, hvilket er væsentligt i hospitalsmiljøer. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470DYK075R07-Ø19-21,5
EAN
4031582340518
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t
55 kg
Belastning Statisk
110 kg
Byggehøjde
103 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
Monteringstype
Syntetisk ekspander, rund
Expanderbefæstigelse (maksimum)
21,5 mm
Expanderbefæstigelse (minimum)
19 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
123 mm
Udladning
24 mm
Udfaldsradius
61,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Håndtags-sæt
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjul med aksler, der har en vægt på 0,14 kg og er konstrueret til at passe på aksler med en diameter mellem 31 mm og 35 mm. Dette tilbehør fungerer som en ekspander, der sikrer en sikker og stabil montering på hjulakslen inden for det specificerede diameterinterval. Produktet er egnet til anvendelse i systemer, hvor der kræves præcis pasform og pålidelig fastgørelse af hjulkomponenter.

Hjul 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 75 mm og en navlængde på 28 mm. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 25 mm, hvilket sikrer glat og stillegående drift. Hjulet er forsynet med et bladstållegeme og kegle-kugleleje for optimal stabilitet og holdbarhed. Akselhullet har en diameter på 6 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 110 kg og en dynamisk bæreevne på 55 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,13 kg. Produktet er udstyret med en fitting, der er kompatibel med aksler i diameterområdet fra 24 mm til 27 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af standardiserede hjulbeslag. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og justering af hjulbeslag på forskellige aksler inden for det specificerede størrelsesinterval.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,14 kg. Produktet er udstyret med en fitting, der kan tilpasses hjulbeslag med diametre mellem 27 mm og 30 mm, hvilket gør det til en fleksibel løsning for forskellige monteringskonfigurationer. Expanderen fungerer som en adapter og muliggør sikker og stabil forbindelse mellem hjulbeslag og monteringskomponenter inden for det specificerede diameterområde.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,12 kg. Produktet fungerer som en ekspander med en pasning, der er kompatibel med diametre mellem 21,5 mm og 24 mm, hvilket gør det velegnet til montering på hjulbeslag inden for dette størrelsesinterval. Tilbehøret er konstrueret til at sikre en stabil og pålidelig forbindelse, og det kan anvendes i forskellige industrielle og kommercielle applikationer, hvor fleksibilitet og præcision er vigtige parametre.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
2477DYK075R07-Ø19-21,5

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse. Montagen sker med en syntetisk ekspander, rund, der presses ind i røret og giver en spillefri fastgørelse. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og en robust konstruktion, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og stabil gang. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, og den dynamiske bæreevne er 55 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg