Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
Ordrenummer:
990004911
EAN:
4031582335170
Varenummer:
2470DYK075P40
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende indendørs anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssy...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende indendørs anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og lang levetid, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål med kegle-kugleleje, som reducerer friktion og slid. Hjulbanen er udført i massiv gummi, sort og elektrisk ledende, som sikrer afledning af statisk elektricitet og skånsom kørsel på gulve. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.