Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
EAN:
4031582328110
Varenummer:
2470DIK075R07-Ø19-21,5
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rund syntetisk ekspander, der monteres i rørenden og sikrer en stabil og spillefri forbindelse. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og lav slitage. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål med kegle-kugleleje for lav rullemodstand. Hjulbanen er af massiv gummi, uden afsmitning, hvilket skåner gulvbelægninger og bidrager til lydløs kørsel. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.