Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt, let og pålidelig løsning. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring, med krave. Grebsringen sikrer, at hjulet sidder sikkert i møblets bøsning, mens kraven giver en stabil anlægsflade og en ren afslutning mod møblet. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejeligt udført stift som drejeleje, hvilket giver en let drejebevægelse, lav vægt og god bestandighed over for fugt og korrosion. Hjulet har en diameter på 65 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel, samt et glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 68 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016
EAN
4031582335705
S4-materialenummer
990079229
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
68 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,13 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
27 mm
Udfaldsdiameter
106 mm
Udladning
25 mm
Udfaldsradius
53 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
65 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Antrasitgrå (RAL7016)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
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
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 65 mm
Stylea
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring, med krave, der sikrer enkel montering og stabil fastgørelse i møblet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket giver en let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rullebevægelse. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved 3 km/t. Vægtbremsen aktiveres ved belastning og holder møblet sikkert på plads.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg