Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslaget er beregnet til sikker fastgørelse til den pågældende konstruktion, og den konkrete udformning afhænger af den valgte variant. Gaflen bærer hjulet og overfører belastningen fra beslaget til hjulet, og den nærmere materiale- og udførelsesspecifikation fastlægges ligeledes efter varianten. Hjulet har en diameter på 63 mm og er udstyret med Rulleleje, dæmpet, som giver lav rullemodstand og reducerer overførslen af stød og vibrationer til konstruktionen. Byggehøjden er 102 mm, hvilket giver en kompakt montagehøjde. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 500 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
EAN
4031582413328
S4-materialenummer
990062083
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
86 mm
Belastning ved 3 km/t
500 kg
Belastning Statisk
500 kg
Byggehøjde
102 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,2 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
86 mm
Udfaldsdiameter
155 mm
Udladning
46 mm
Udfaldsradius
77,5 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
63 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort