Drejeligt Hjul 63 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990062082
EAN:
4031582413311
Varenummer:
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinvent...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsen er udformet til sikker montering på den pågældende konstruktion, og den konkrete monteringsvariant vælges efter anvendelsen. Gaflen bærer hjulet stabilt og sikrer ensartet kraftoverførsel fra konstruktionen til underlaget. Hjulet har en diameter på 63 mm og er udstyret med et dæmpet rulleleje, som reducerer friktion, opfanger stød og vibrationer og giver en rolig kørsel under belastning. Byggehøjden er 102 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i maskiner og udstyr. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 500 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift ved lav kørehastighed.