Drejeligt Hjul 63 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990062079
EAN:
4031582413175
Varenummer:
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et drejeligt hjul til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, t...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et drejeligt hjul til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslagets udførelse og fastgørelsesform er ikke specificeret og bør afstemmes efter den aktuelle monteringssituation. Gaflens materiale er ligeledes ikke angivet og vælges efter belastning og driftsmiljø. Hjulet har en diameter på 63 mm og er udstyret med et dæmpet rulleleje, der sikrer lav rullemodstand, jævn kørsel og reduceret overførsel af stød og vibrationer. Byggehøjden er 102 mm, hvilket giver en kompakt løsning med lav indbygningshøjde. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 500 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.