Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslaget er beregnet til sikker fastgørelse på udstyrets understel og overfører belastningen jævnt til konstruktionen. Gaflen holder hjulet stabilt i drejebevægelsen og bidrager til en præcis styring også ved høje belastninger. Hjulet har en diameter på 63 mm og er lejret i et dæmpet rulleleje, som reducerer rullemodstanden og absorberer stød og vibrationer under kørsel. Byggehøjden er 102 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 550 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 550 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør Footmaster velegnet til tunge, langsomtkørende systemer med høje krav til driftssikkerhed.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
EAN
4031582413236
S4-materialenummer
990062142
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
86 mm
Belastning ved 3 km/t
550 kg
Belastning Statisk
550 kg
Byggehøjde
102 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,1 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
86 mm
Udfaldsdiameter
155 mm
Udladning
46 mm
Udfaldsradius
77,5 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
63 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort