Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsen er udformet til sikker montering på udstyret, og den konkrete fastgørelsestype vælges efter den aktuelle konstruktion. Gaflen bærer hjulet og overfører belastningen til fastgørelsen, så kræfterne fordeles jævnt under kørsel og drejning. Hjulet har en diameter på 63 mm og er udstyret med rulleleje, dæmpet, som sikrer let rulning og reducerer vibrationer og støj. Byggehøjden er 102 mm, hvilket giver en kompakt løsning til konstruktioner med begrænset monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 550 kg, mens den dynamiske bæreevne er 550 kg ved 4 km/t og 550 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved moderate hastigheder.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
S4-materialenummer
990062069
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
86 mm
Belastning ved 3 km/t
550 kg
Belastning ved 4 km/t
550 kg
Belastning Statisk
550 kg
Byggehøjde
102 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
2 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
70 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
70 mm
Pladelængde
90 mm
Pladebredde
90 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
86 mm
Udfaldsdiameter
155 mm
Udladning
46 mm
Udfaldsradius
77,5 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
63 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort