Drejeligt Hjul 50 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990063688
EAN:
4031582419399
Varenummer:
FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Footmaster er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og d...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslag og gaffel er ikke nærmere specificeret i de foreliggende data, og udførelsen bør derfor afstemmes efter den konkrete montagesituation. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polyamid, der giver høj formstabilitet og god kemisk bestandighed. Hjulbanen er af indsprøjtet polyuretan, som sikrer lav rullemodstand, høj slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. Dæmpet rulleleje, som reducerer friktion og absorberer vibrationer, sikrer en jævn og stabil drift. Byggehøjden er 82,5 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner med lav indbygningshøjde. Den statiske bæreevne er 250 kg pr. hjul, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster i stationære og mobile systemer.