Drejeligt Hjul 50 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990062081
EAN:
4031582413304
Varenummer:
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og di...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsen afstemmes med det tilsluttende stel, da der ikke er specificeret en bestemt monteringsudførelse i de foreliggende data. Gaflen er dimensioneret til de angivne belastninger og sikrer en stabil og præcis drejefunktion under vedvarende drift. Hjulet har en diameter på 50 mm og er udstyret med Rulleleje, dæmpet, som giver lav rullemodstand og reducerer vibrationer og stødpåvirkninger under kørsel. Byggehøjden er 82,5 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i konstruktioner med begrænset frihøjde. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 250 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.