Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsen er dimensioneret til en sikker og stabil montering på det pågældende udstyr, så kræfterne overføres jævnt. Gaflen er forbundet med drejekransen, som muliggør let retningsskift og præcis manøvrering. Hjulet har en diameter på 50 mm og er udstyret med rulleleje, dæmpet, som giver lav rullemodstand og reducerer vibrationer og stød under kørsel. Byggehøjden er 82,5 mm, hvilket giver en kompakt løsning ved begrænset monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 250 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer kontrolleret transport af tunge laster.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
EAN
4031582413298
S4-materialenummer
990062080
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
70 mm
Belastning ved 3 km/t
250 kg
Belastning Statisk
250 kg
Byggehøjde
82,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,7 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
7 mm
Længde på pladehul (maksimum)
58 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
58 mm
Pladelængde
73 mm
Pladebredde
73 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
70 mm
Udfaldsdiameter
126 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
63 mm
Hjul
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
25 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort