Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul til maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslagets udformning og type af fastgørelse er ikke specificeret i produktdataene og bør vælges ud fra den aktuelle monteringsflade. Gaflen er heller ikke nærmere specificeret med hensyn til materiale og overfladebehandling, hvorfor disse forhold bør afklares ved projektering. Hjulet har en diameter på 50 mm og er udført med Rulleleje, dæmpet, der giver lav rullemodstand og reducerer overførsel af vibrationer og stød til den bærende konstruktion. Byggehøjden er 82,5 mm, hvilket muliggør kompakt integration i udstyr med begrænset indbygningsrum. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 250 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
S4-materialenummer
990062077
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
70 mm
Belastning ved 3 km/t
250 kg
Belastning Statisk
250 kg
Byggehøjde
82,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,7 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt Huldiameter
12 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
70 mm
Udfaldsdiameter
126 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
63 mm
Hjul
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
25 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort