Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul udviklet til anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsestypen er ikke specificeret i de foreliggende data og skal derfor afstemmes med den konkrete monteringsflade og applikation. Gaflens materiale og udførelse er ligeledes ikke angivet og bør verificeres i forbindelse med den endelige konfiguration. Hjulet har en diameter på 50 mm. Rulleleje, dæmpet, som giver lav rullemodstand og reducerer overførsel af stød og vibrationer til den bærende konstruktion. Byggehøjden er 82,5 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyr med begrænset frihøjde. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 250 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til kontrolleret transport af tunge laster.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
EAN
4031582413144
S4-materialenummer
990062076
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
70 mm
Belastning ved 3 km/t
250 kg
Belastning Statisk
250 kg
Byggehøjde
82,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,7 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
7 mm
Længde på pladehul (maksimum)
58 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
58 mm
Pladelængde
73 mm
Pladebredde
73 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
70 mm
Udfaldsdiameter
126 mm
Udladning
36 mm
Udfaldsradius
63 mm
Hjul
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
25 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort