Drejeligt Hjul 50 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990062140
EAN:
4031582413212
Varenummer:
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og di...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslaget er udformet til sikker fastgørelse på den bærende konstruktion, mens drejefunktionen sikrer let manøvrering og præcis retningsændring. Gaflen fører hjulet stabilt og bidrager til en robust og stiv samlet enhed. Hjulet har en diameter på 50 mm og er udstyret med rulleleje, dæmpet, som giver lav rullemodstand og reducerer overførslen af stød og vibrationer til konstruktionen. Byggehøjden er 82 mm, hvilket muliggør kompakt integration i konstruktioner med begrænset plads. Den statiske bæreevne er 280 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 280 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer ensartet ydeevne både i stilstand og under bevægelse.