Drejeligt Hjul 50 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990062068
EAN:
4031582413205
Varenummer:
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et drejeligt hjul udviklet til maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejd...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et drejeligt hjul udviklet til maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsens udførelse er ikke specificeret i de foreliggende data og bør afstemmes med den konkrete monteringssituation. Det samme gælder gaflen, hvis materiale og konstruktion fastlægges ud fra den valgte variant. Hjulet har en diameter på 50 mm og er udstyret med rulleleje, dæmpet, som sikrer lav rullemodstand og reducerede vibrationer under drift. Byggehøjden er 82 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i konstruktioner med begrænset monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 280 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 280 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til pålidelig håndtering af tunge laster.