Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og elektrisk ledeevne er påkrævet. Fastgørelsen sker via en tap: stift med grebsring, med krave, som sikrer hurtig og sikker montering, mens kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeligt stiftleje (stift, drejeligt), der muliggør lette retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, som skåner gulvet og afleder statisk elektricitet. Fælgen er udført i elektrisk ledende polypropylen, og hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 61 mm, hvilket giver en lav indbygningshøjde. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
S4-materialenummer
990078288
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
61 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,11 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
38 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
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
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Vægtbremsen aktiveres automatisk under belastning og låser hjulet. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som giver en sikker og enkel montage i møblets bøsning, mens kraven sikrer en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen og er udført med en stift som drejeligt leje, hvilket giver en let og jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og er udstyret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Hjulbanen er af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, og fælgen er af polypropylen, elektrisk ledende, så statisk elektricitet afledes sikkert til gulvet. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg