Drejeligt Hjul 50 mm
Agila
EAN:
4031582327397
Varenummer:
2470PJP050P30-11 TNL
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, ho...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og vridningsstiv konstruktion, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Præcisionskuglelejet reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn kørsel. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt