Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul udviklet til kompakte og driftssikre løsninger inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslagets udførelse og fastgørelsestype er ikke angivet i de foreliggende produktdata og bør afklares i forhold til den konkrete montageflade. Det samme gælder gaflen, hvis materiale og overfladebehandling bør specificeres ud fra den aktuelle anvendelse. Hjulet har en diameter på 42 mm og er udstyret med et dæmpet rulleleje, som sikrer let rulning, reduceret friktion og en roligere kørsel med mindre overførsel af stød og vibrationer. Byggehøjden er 71 mm, hvilket gør hjulet velegnet til konstruktioner med begrænset indbygningshøjde. Den statiske bæreevne er 50 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
EAN
4031582413137
S4-materialenummer
990062075
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
57 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
50 kg
Byggehøjde
71 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,32 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
57 mm
Udfaldsdiameter
102 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsradius
51 mm
Hjul
Hjulbane bredde
19 mm
Diameter
42 mm
Fælgbredde
19 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort