Drejeligt Hjul 42 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990062074
EAN:
4031582413120
Varenummer:
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et Drejeligt Hjul beregnet til anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, tr...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et Drejeligt Hjul beregnet til anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsestypen er ikke specificeret i de foreliggende produktdata og bør afklares i forhold til den konkrete montageflade. Det samme gælder gaflens materiale og udførelse, som bør afstemmes efter den aktuelle variant og anvendelse. Hjulet har en diameter på 42 mm og er udstyret med lejet Rulleleje, dæmpet, som sikrer let rulning, reduceret friktion og effektiv dæmpning af vibrationer og stød under drift. Byggehøjden er 71 mm, hvilket muliggør integration i konstruktioner med begrænset indbygningshøjde. Den statiske bæreevne er 50 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket giver ensartede belastningsforhold både i hvile og under kørsel.