Drejeligt Hjul 42 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990062067
EAN:
4031582413199
Varenummer:
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til belastede anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinven...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til belastede anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsen sker via et beslag, hvis konkrete udførelse vælges efter monteringssituationen og den tilhørende variant. Gaflen danner forbindelsen mellem beslag og hjul og sikrer en stabil føring af hjulet under drejning, og materialet fremgår af den valgte variant. Hjulet har en diameter på 42 mm og er udstyret med Rulleleje, dæmpet, som giver lav rullemodstand, rolig gang og reduceret overførsel af vibrationer til konstruktionen. Byggehøjden er 71 mm, hvilket muliggør en lav montering under udstyret. Den statiske bæreevne er 60 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 60 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.