Drejeligt Hjul 35 mm
Stylea
EAN:
4031582399967
Varenummer:
5920UOI035P41 TFR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul af typen Drejeligt Hjul, udviklet til anvendelse i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Stylea er et drejeligt hjul af typen Drejeligt Hjul, udviklet til anvendelse i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og plan montering samt en jævn fordeling af belastningen til underlaget. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed, og drejefunktionen er udført som en tap, drejeligt lejret, der muliggør enkel retningsændring. Hjulet har en diameter på 35 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes af polyamid. Som leje anvendes glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 41 mm, hvilket muliggør en lav og diskret integration i møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid