Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til kompakte møbelløsninger som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets underside. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed til let møbelbrug. Drejefunktionen er udført som en tap, der gør hjulet drejeligt og sikrer let manøvrering i alle retninger. Hjulet har en diameter på 35 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed også udført i polyamid. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn rotation. Byggehøjden er 33 mm, hvilket muliggør en lav og diskret montering. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
S4-materialenummer
990078712
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
52 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
33 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,05 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
15,2 mm
Udfaldsdiameter
74 mm
Udladning
12 mm
Udfaldsradius
37 mm
Hjul
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
12 mm
Diameter
35 mm
Fælgbredde
12 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført som stift, drejeligt, hvilket giver en let drejebevægelse, god korrosionsbestandighed og lav vægt. Hjulet har en diameter på 35 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og udgør en homogen, slidstærk enhed. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil rotation. Byggehøjden er 33 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved 3 km/t, mens hjulbremsen sikrer, at møblet står fast i den ønskede position.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg