Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Compacta er et drejeligt hjul udviklet til kompakte anvendelser som værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og enkel fastgørelse til underlaget samt en jævn fordeling af belastningen. Gaflen er fremstillet i let stålplade og udstyret med en drejekrans med enkelt kuglekrans, som giver en smidig og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 25 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der giver god støjdæmpning og skånsom kørsel på gulvet. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en ensartet rulning og en lang levetid. Byggehøjden er 86 mm. Den statiske bæreevne er 20 kg, mens den dynamiske bæreevne er 10 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til let intern transport.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
1430PJI025P60-35x30
EAN
4031582415056
S4-materialenummer
990062729
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
24 mm
Belastning ved 3 km/t
10 kg
Belastning Statisk
20 kg
Byggehøjde
86 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,03 kg
Produktnavn
Compacta
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
4,2 mm
Længde på pladehul (maksimum)
23 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
28 mm
Pladelængde
35 mm
Pladebredde
30 mm
Stiftlængde
15 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, let
Drejekrans
Drejekrans med enkelt kuglekrans
Dome-diameter
24,5 mm
Udfaldsdiameter
164 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
82 mm
Trådens diameter
0 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
25 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)