Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha
Ordrenummer:
990028771
EAN:
4031582399219
Varenummer:
3470DYR200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport og materialehåndtering. Montering sker via en rektangulær plad...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport og materialehåndtering. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af bladstål med hjulbane i massiv gummi sort, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Rulleleje reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn og energieffektiv drift. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 410 kg, og den dynamiske bæreevne er 205 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe og transportudstyr.