Drejeligt Hjul 200 mm
Integral
EAN:
4031582341676
Varenummer:
2040XSX200R05-28
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til hospitalsenge, plejesenge, bårer, anæstesivogne, dialysevogne, ultralydsappar...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Integral er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til hospitalsenge, plejesenge, bårer, anæstesivogne, dialysevogne, ultralydsapparater samt C-buer, CT-scannere, MR og røntgen på hospitaler og plejehjem. Tilpasningen sker via en Solid Stift, rund; vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i Stålplade, medium, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for præcis og let drejning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af Polyamid, elektrisk ledende, og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende, som sikrer afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i Præcisionskugleleje, Forseglet. Hjulets byggehøjde er 229 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Individuelt dæksel
Husafdækningens form kan tilpasses
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion