Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Integral er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, dialysevogne, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, bårer og ultralydsapparater. Montering sker via en solid stift, rund, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for præcis og stabil drejning. Hjulet har en diameter på 200 mm med en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet. Byggehøjden er 229 mm, hvilket skal tages i betragtning ved integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2040UAX200R05-32 9002 W
EAN
4031582300154
S4-materialenummer
990030458
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
70 mm
Belastning ved 3 km/t
150 kg
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
450 kg
Byggehøjde
229 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
1,62 kg
Produktnavn
Integral
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
2
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
45 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Lukket
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
70 mm
Udfaldsdiameter
320 mm
Udladning
60 mm
Udfaldsradius
160 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
59 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
35 mm
Trådfang
Integreret trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje, Forseglet
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
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
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Individuelt dæksel
Husafdækningens form kan tilpasses
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion