Drejeligt Hjul 150 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350494
Varenummer:
7470PJO150P51
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Montering ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til hyppig rengøring. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulve. Hjulet er forsynet med glideleje, som er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 183 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål