Drejeligt Hjul 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382501
Varenummer:
5980UAP150R05-32
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea clinic load er et drejeligt hjul designet til professionelle sundhedsapplikationer. Hjulet er udstyret med en solid stift,...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Linea clinic load er et drejeligt hjul designet til professionelle sundhedsapplikationer. Hjulet er udstyret med en solid stift, rund som monteringsbeslag. Huset er fremstillet af polyamid og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri for optimal manøvredygtighed. Hjulet består af en polyamid hjulkrop med indsprøjtet polyuretan løbebane og præcisionskugleleje for jævn og lydløs kørsel. Hjuldiameteren er 150 mm med en samlet højde på 155 mm. Den dynamiske bæreevne er 200 kg ved hastigheder op til 3 km/h, mens den statiske bæreevne er 400 kg. Dette hjul er specielt udviklet til hospitalsenge, hospitaler, mikroskopisk udstyr, plejehjem og alderdomshjem, kirurgiske robotter og operationsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge