Drejeligt Hjul 150 mm
Linea
EAN:
4031582411539
Varenummer:
5940UAP150R05-22 ral7001
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul, der er konstrueret til præcis manøvrering og lydløs kørsel i bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea er et drejeligt hjul, der er konstrueret til præcis manøvrering og lydløs kørsel i bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne og kontormøbler. Fastgørelsen sker via en solid, rund stift, som muliggør en enkel og sikker montering i rør eller boringer i understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj modstandsdygtighed over for rengøringsmidler, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der sikrer optimalt greb, skånsom kørsel på gulve og lav rullemodstand. Hjullejet er ligeledes et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne udgør 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv