Drejeligt Hjul 150 mm
Linea
EAN:
4031582408942
Varenummer:
5940UAP150R05-22
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul, der er konstrueret til præcis og pålidelig manøvrering af mobilt udstyr i krævende professionelle mi...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Linea er et Drejeligt Hjul, der er konstrueret til præcis og pålidelig manøvrering af mobilt udstyr i krævende professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en tap af typen Solid Stift, rund, som muliggør en enkel og sikker montering i udstyrets stel. Gaflen er fremstillet i Polyamid, der kombinerer lav vægt med god kemikaliebestandighed, og drejekransen er udført som Præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning og lav slitage. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i Polyamid med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjullejet er ligeledes et Præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og anæstesivogne.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv