Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea er et Drejeligt Hjul, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og driftssikkerhed er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som muliggør en stabil og standardiseret montering på understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og en robust konstruktion. Drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer en let og jævn drejebevægelse selv under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en polyamidfælg med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med god slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer friktionen og bidrager til lang levetid. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, mens den dynamiske bæreevne er 110 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAP150P52 ral7001
EAN
4031582411522
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
89 mm
Belastning ved 3 km/t
110 kg
Belastning Statisk
220 kg
Byggehøjde
170 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,1 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade, amerikansk Bolthul
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
76 mm
Længde på pladehul (minimum)
72 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
52 mm
Pladehulbredde (minimum)
44,5 mm
Pladelængde
90 mm
Pladebredde
75 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
56 mm
Udfaldsdiameter
218 mm
Udladning
52 mm
Udfaldsradius
133 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
22 mm
Diameter
150 mm
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv