Drejeligt Hjul 150 mm
Linea
EAN:
4031582408935
Varenummer:
5940UAP150P52
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser på bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, dialyse...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Linea er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser på bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, dialysevogne, ultralydsapparater og kontormøbler. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som muliggør en sikker og standardiseret montering på understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, som sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polyamid med præcisionskugleleje samt en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, lydløs kørsel og god slidstyrke. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, mens den dynamiske bæreevne er 110 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør Linea velegnet til sikker og stabil håndtering af udstyr i daglig drift.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv