Drejeligt Hjul 150 mm
Linea
EAN:
4031582411515
Varenummer:
5940UAP150P51 ral7001
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for hospitals- og plejeudstyr, hvor præcis manøvrerin...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for hospitals- og plejeudstyr, hvor præcis manøvrering og driftssikkerhed er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og ensartet kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let drejning, lavt drejemoment og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med skånsom og støjsvag kørsel. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som minimerer rullemodstanden. Byggehøjden er 170 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i lave konstruktioner som plejesenge og medicinvogne. Den statiske bæreevne er 220 kg, mens den dynamiske bæreevne er 110 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv