Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser inden for sundhed og pleje, hvor præcis manøvrering og høj driftssikkerhed er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og enkel montage på understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let drejning og lav friktion. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg i polyamid med hjulbane i polyuretan, indsprøjtet, som giver lydløs kørsel og er skånsom mod gulvet, mens et præcisionskugleleje i navet sikrer let rulning med lav rullemodstand. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, og den dynamiske bæreevne er 110 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. plejesenge, medicinvogne, dialysevogne, anæstesivogne, patientløftere, behandlingsstole, ultralydsapparater, respiratorer og professionelle rengøringsvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAP150P51
EAN
4031582408928
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
89 mm
Belastning ved 3 km/t
110 kg
Belastning Statisk
220 kg
Byggehøjde
170 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,1 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
50 mm
Pladelængde
90 mm
Pladebredde
75 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
56 mm
Udfaldsdiameter
218 mm
Udladning
52 mm
Udfaldsradius
133 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
22 mm
Diameter
150 mm
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv