Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul udviklet til præcis og pålidelig manøvrering i professionelle miljøer som hospitaler og plejehjem. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med et præcisionskugleleje, der giver let drejning og lav friktion. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg i polyamid med indsprøjtet hjulbane i polyuretan, der kombinerer god slidstyrke, skånsomhed over for gulve og lydløs kørsel. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn bevægelse. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, og den dynamiske bæreevne er 110 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. plejesenge, medicinvogne, patientløftere og ultralydsapparater.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAP150P50 ral7001
EAN
4031582411508
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
89 mm
Belastning ved 3 km/t
110 kg
Belastning Statisk
220 kg
Byggehøjde
170 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,1 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
61,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
56 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
51,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
46,5 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
56 mm
Udfaldsdiameter
218 mm
Udladning
52 mm
Udfaldsradius
133 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
22 mm
Diameter
150 mm
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv