Drejeligt Hjul 150 mm
Linea
EAN:
4031582408911
Varenummer:
5940UAP150P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul udviklet til anvendelser, hvor præcis manøvrering og driftssikkerhed er afgørende. Fastgørelsen sker ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Linea er et drejeligt hjul udviklet til anvendelser, hvor præcis manøvrering og driftssikkerhed er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, mens drejekransen med præcisionskugleleje sikrer let og præcis drejning med lav friktion. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, gode rulleegenskaber og skånsomhed over for gulve. Hjulet er lejret i præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, og den dynamiske bæreevne er 110 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge og sygeplejevogne.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv