Drejeligt Hjul 150 mm
Alpha
EAN:
4031582380569
Varenummer:
3470ITP150P63 convex
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende intern transport og håndtering af tunge emner i industrielle miljøer. F...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende intern transport og håndtering af tunge emner i industrielle miljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker montering på stel, vogne og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastning, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under stor last. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, høj slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. Præcisionskuglelejet reducerer friktion og sikrer jævn rulning. Byggehøjden er 195 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 350 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.