Drejeligt Hjul 150 mm
Agila
Ordrenummer:
990007180
EAN:
4031582301038
Varenummer:
2470PJP150R05-28 M8/19
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul af typen Drejeligt Hjul, udviklet til krævende indendørs anvendelser som plejesenge, cateringvogne og...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul af typen Drejeligt Hjul, udviklet til krævende indendørs anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en solid stift, rund, der sikrer en enkel og stabil fastgørelse i stelrøret. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en præcis og let drejebevægelse selv under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.