Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved installationen. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning samt stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver skånsom og lydløs kørsel på følsomme gulve. Hjulet er lejret i et glideleje, som sikrer robust og vedligeholdelsesvenlig drift. Byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470PJO150P30-13
EAN
4031582365085
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
185 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,75 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
240 mm
Udladning
45 mm
Udfaldsradius
120 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
150 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Håndtags-sæt
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
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
Drejeligt Hjul med Totalbremse 150 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 150 mm
Agila
2477PJO150P30-13

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, beregnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning samt høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, skåner gulvet og sikrer optimalt greb. Glideleje i navet sikrer robust og vedligeholdelsesvenlig drift. Byggehøjden er 185 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg