Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul udviklet til industrielle anvendelser, hvor robusthed og pålidelig lastoverførsel er afgørende. Fastgørelsen er ikke nærmere specificeret i produktdata og afstemmes efter den aktuelle monteringsflade. Gaflens materiale og udførelse er heller ikke specificeret, men gaflen forbinder fastgørelse og hjul og sikrer en stabil kraftoverførsel. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udført med Ikke-bearbejdet Nav, hvilket giver en enkel og driftssikker konstruktion. Byggehøjden er 175 mm, hvilket muliggør kompakt integration i maskiner og udstyr. Den dynamiske bæreevne udgør 440 kg ved en kørehastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster. Typiske anvendelsesområder omfatter Maskinkonstruktion, Stilladser, Butiksinventar og displays, Transportudstyr, Arbejdsborde, Tunge AGV-systemer og AMR-systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495294
S4-materialenummer
990800104
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
128 mm
Belastning ved 3 km/t
440 kg
Byggehøjde
175 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
10,68 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
120 mm
Pladelængde
145 mm
Pladebredde
145 mm
Gaffel
Dome-diameter
130 mm
Udfaldsdiameter
200 mm
Udladning
33 mm
Udfaldsradius
100 mm
Hjul
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
35 mm
Leje
Ikke-bearbejdet Nav