Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul til krævende industrielle anvendelser, hvor robust håndtering og sikker manøvrering er afgørende. Fastgørelsestypen er ikke specificeret i de foreliggende data og bør afklares ud fra den konkrete montagesituation. Det samme gælder gaflen, hvis materiale og udførelse skal bekræftes ved valg af variant. Hjulet har en diameter på 125 mm og er forsynet med Ikke-bearbejdet Nav, som giver en enkel og robust konstruktion. Byggehøjden er 190 mm, hvilket skal tages i betragtning ved dimensionering af frihøjde og montageflade. Den dynamiske bæreevne er 440 kg ved en hastighed på 3 km/t og bør bruges som reference ved beregning af belastningen pr. hjul. Produktet egner sig til Maskinkonstruktion, Stilladser, Butiksinventar og displays, Transportudstyr, Arbejdsborde, Tunge AGV-systemer og AMR-systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495171
S4-materialenummer
990800110
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
128 mm
Belastning ved 3 km/t
440 kg
Byggehøjde
190 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
11,85 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
120 mm
Pladelængde
145 mm
Pladebredde
145 mm
Gaffel
Dome-diameter
128 mm
Udfaldsdiameter
200 mm
Udladning
33 mm
Udfaldsradius
100 mm
Hjul
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
35 mm
Leje
Ikke-bearbejdet Nav