Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila stainless er et drejeligt hjul udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver fleksibel montage på understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til fugtige miljøer med hyppig rengøring. Drejningen sker via en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulve. Glideleje i navet sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig løsning. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
S4-materialenummer
990036328
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
160 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,61 kg
Produktnavn
Agila stainless
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Udfaldsdiameter
207 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
103,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
Håndtags-sæt
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

Agila stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver fleksibilitet ved installationen. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed i hygiejnefølsomme miljøer med hyppig rengøring. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring. Hjulet har en diameter på 125 mm, fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Et glideleje sikrer robust og vedligeholdelsesvenlig drift. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg